Volantino Foro alesato resina termoplastica grigio nerastro 06263-1080CO
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
Unità di vendita
16,36 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
E
Tipo di forma
con foro calibrato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro
Materiale
Componente
resina termoplastica
D1=Diametro esterno
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altezza
37,5
A
30
A1
2,5
Codice UNSPSC
31162802
D
25
D3
19
D4
13
D5
M4
Dimensioni
1
H
17,5
Impugnatura
impugnatura cilindrica girevole
L
75
L1
13
L2
40
Materiale parti in acciaio
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l'impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non montati. Per il montaggio è necessario avvitare l'asse della manopola nel foro di alloggiamento.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
I volantini possono essere fissati all'albero in senso assiale, mediante collegamento con chiavetta, con spinatura trasversale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.