Volantino a disco Foro alesato alluminio 06279-0250XCV
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Corona lucida
Sales unit
81,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Disc handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
similar to DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
250
D2=D2 (inch)
0,875
L3=height
61
D3
49
L1
28
UNSPSC Code
31162803
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
Description
Materiale
Volantino in alluminio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini a disco con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.