Volantino a 2 razze Foro alesato alluminio 06277-0125XCO
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Sales unit
24,68 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altezza
33,5
Codice UNSPSC
31162802
D3
31
L1
18
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
Description
Materiale
Volantino a razze in alluminio. mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.