Volantino a 2 razze Foro alesato alluminio 06277-4160XCP
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida
Unità di vendita
51,12 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
resina termoindurente
D1=Diametro esterno
160
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altezza
39
Codice UNSPSC
31162802
D3
36
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.