2-Spoke handwheel reamed hole aluminium 06277-2080XCO
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
- Impugnatura cilindrica in resina termoindurente, perno in acciaio zincato, corona lucida
Sales unit
26,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
2-Spoke handwheel
Version 1
reamed hole
Product type
fixed grip
Main
material
aluminium
Component
material
thermoset
D1=Outside diameter
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
28
D3
24
L1
16
UNSPSC Code
31162802
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Volantino a raggi in alluminio.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.