IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
poliammide
D1=Diametro esterno
159
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altezza
57
A
66
Codice UNSPSC
31162803
D3
40
D4
23
H
33
H2
22
L
119
L1
32
L2
62
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I,6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante in acciaio.
Inserto filettato per impugnatura cilindrica in ottone.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, colore nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale colore grigio (RAL 7035).
Boccola passante brunita.
Nota
La tolleranza H7 per il foro D2 nel disegno vale solo per i volantini metrici. Per i volantini in pollici la tolleranza è H10.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche