IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino a 2 razze
Versione 1
Foro alesato
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale Corpo base
poliammide
Materiale Componente
poliammide
D1=Diametro esterno
200
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altezza
69
A
80
Codice UNSPSC
31162803
D3
54,5
D4
27
H
33
L
160
L1
28
L2
91
L4
69
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Volantino in poliammide rinforzato e stabilizzato.
Tappo centrale in poliammide.
Boccola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica in acciaio.
Versione
Volantino resistente a olio e grasso, nero (RAL 9011), satinato.
Tappo centrale grigio (RAL 7035).
Bussola passante e inserto filettato per impugnatura cilindrica ribaltabile bruniti.
Nota
La tolleranza H7 per il foro D2 nel disegno vale solo per i volantini metrici. Per i volantini in pollici la tolleranza è H10.
Su richiesta
Tappi di altri colori,
modelli speciali.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche