Volantino Foro alesato ghisa grigia 06271-0200XCR
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
65,68 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
ghisa grigia
D1=Diametro esterno
200
D2=D2 (inch)
0,75
L3=Altezza
45
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
38
Impugnatura
senza impugnatura
L1
24
Numero di
raggi
3
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
Volantino in ghisa.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.