IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
girevole
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale Corpo base
ghisa grigia
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
200
D2=D2 (inch)
0,75
L3=Altezza
45
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
38
Impugnatura
Impugnatura
L1
24
Numero di raggi
3
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
Volantino in ghisa.
Impugnatura in acciaio.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche