IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
400
D2=D2 (inch)
1
L3=Altezza
63
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
65
Impugnatura
senza impugnatura
L1
38
Numero di raggi
5
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
Volantino in alluminio, mozzo in acciaio, brunito
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche