Volantino Foro alesato alluminio 06273-0200XCQ
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Sales unit
49,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
senza impugnatura
Materiale
Corpo base
alluminio
D1=Diametro esterno
200
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altezza
45
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
38
Impugnatura
senza impugnatura
L1
24
Numero di
raggi
3
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
Description
Materiale
Volantino in alluminio, mozzo in acciaio, brunito
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.