Handwheel reamed hole aluminium 06273-0125XCO
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Sales unit
23,48 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Handwheel
Version 1
reamed hole
DIN
DIN 950
Product type
without grip
Main
material
aluminium
D1=Outside diameter
125
D2=D2 (inch)
0,375
L3=height
36
D3≈
28
Grip
without
L1
18
Number of
spokes
3
UNSPSC Code
31162802
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
Description
Material
Handwheel aluminium, axle steel, black oxidised.
Version
Wheel rim turned and polished.
On request
Hubs with square socket or powder-coated handwheels.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.