Volantino Foro alesato alluminio 06273-4180XCP
- Elemento di comando per posizionare e regolare alberi e mandrini
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Per l'apertura, la chiusura e l'utilizzo di valvole in raccordi, macchine utensili
- stabile e duraturo
- Concentricità e planarità della corona inferiori al grado di tolleranza ISO (IT) 12
Unità di vendita
67,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
girevole
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
alluminio
Materiale
Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
180
D2=D2 (inch)
0,5
L3=Altezza
43
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
37
Impugnatura
Impugnatura
L1
22
Numero di
raggi
3
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
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.