IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
fisso
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
180
D2=D2 (inch)
0,625
L3=Altezza
43
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
37
Impugnatura
Impugnatura
L1
22
Numero di raggi
3
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought