IT
Choose your Language
Denominazione
Volantino
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
fisso
DIN
DIN 950
Tipo di prodotto
impugnatura fissa
Materiale Corpo base
alluminio
Materiale Componente
alluminio
D1=Diametro esterno
80
D2=D2 (inch)
0,375
L3=Altezza
29
Codice UNSPSC
31162802
D3≈
24
Impugnatura
Impugnatura
L1
16
Numero di raggi
3
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
Volantino in alluminio.
Impugnatura fissa in alluminio, mozzo in acciaio, brunito.
Impugnatura girevole in alluminio, mozzo in acciaio, zincato, passivato blu.
Versione
Corona tornita e lucidata.
Su richiesta
Mozzi con foro quadro o volantini con rivestimento in plastica.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought