Rotella zigrinata con impugnatura resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06268-23CN5
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Forma H: senza foro trasversale
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
13,06 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Versione 1
con impugnatura
Forma
H
Tipo di forma
senza foro trasversale
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D2=D2 (inch)
22
D=Foro
0,312
H=Altezza
41
T=Profondità del foro
14
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
D3
10
Dimensioni
3
H1
17
H2
16
L1
25
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma H: senza foro trasversale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.