Rotella zigrinata con impugnatura resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06268-22CM7
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- La linea di prodotti NOVO grip ha un design piacevole e una forma che agevola la presa
- Forma H: senza foro trasversale
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
11,65 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Versione 1
con impugnatura
Forma
H
Tipo di forma
senza foro trasversale
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
50
D2=D2 (inch)
18
D=Foro
0,25
H=Altezza
36
T=Profondità del foro
10
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
D3
10
Dimensioni
2
H1
15
H2
16
L1
18,5
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma H: senza foro trasversale
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.