Manovella Foro alesato resina termoplastica grigio nerastro 06500-13CP
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
Unità di vendita
54,51 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
C
Tipo di forma
con impugnatura pieghevole
Tipo di prodotto
impugnatura pieghevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro
Materiale
Componente
resina termoplastica
Colore
Componente
grigio nerastro
A=Distanza degli assi
125
D2=Foro di montaggio (inch)
0,5
H1=Altezza impugnatura
83
H=Altezza
140
L=Lunghezza
161
D
36
Dimensioni
3
H2
44
H3
18,5
L2
19,5
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo è fornita non assemblata.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con chiavetta, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con chiavetta, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.