EN
Choose your language
Designation
Crank handle
Version 1
reamed hole
Version 2
without transverse hole
Form
D
Form definition
with revolving grip
Product type
revolving grip
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey
Component material
steel
Component colour
black oxidised
A=Centre distance
100
D2=Fastening hole (inch)
0,5
H1=Handle height
61,4
H=Height
107,1
L=Length
129
D
29
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
Size
3
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non assemblati.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con chiavetta, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche