Manovella Foro alesato resina termoplastica grigio nerastro 06500-32CO
- Per distanze di regolazione lunghe
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi
- Possibilità di fissaggio assiali e radiali
Unità di vendita
18,86 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Manovella
Versione 1
Foro alesato
Versione 2
senza foro trasversale
Forma
D
Tipo di forma
con impugnatura girevole
Tipo di prodotto
impugnatura girevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro
Materiale
Componente
acciaio
Colore
Componente
brunito
A=Distanza degli assi
100
D2=Foro di montaggio (inch)
0,375
H1=Altezza impugnatura
61,4
H=Altezza
107,1
L=Lunghezza
129
D
29
Dimensioni
2
H2
35,5
H3
13
L2
15,7
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ REACh SVHC 2 name > threshold
previous lead possible
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Versione
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
La copertura del mozzo e l‘impugnatura cilindrica girevole vengono forniti non assemblati.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con chiavetta, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Per il montaggio è necessario avvitare l'asse dell'impugnatura nel foro di alloggiamento.
Le manovelle possono essere fissate a un albero in senso assiale, tramite collegamento con chiavetta, con spinatura assiale o con una vite a testa cilindrica DIN 6912 e una rondella DIN 7349.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.