Maniglia di sostegno acciaio inox grezzo 06360-16A3X65
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, industria del mobile, costruzioni metalliche
- Modello: acciaio o acciaio inox
- Universale
Sales unit
8,26 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Grip rod
Form
E
Form definition
Taper grip
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
thermoset
Surface finish
component
high-gloss polished
Component
colour
black
D1=Thread (inch)
5/16-18
D=diameter
10
L=shaft length
65
D2
23
L1
13
L2
61
Steel code
1.4305
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
Description
Materiale
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.