IT
Choose your Language
Denominazione
Maniglia di sostegno
Forma
A
Tipo di forma
Impugnatura Sferica
Materiale Corpo base
acciaio
Superficie corpo base
brunito
Materiale Componente
resina termoindurente
Superficie componente
finitura lucida
Colore Componente
nero
D1=Filettatura (inch)
5/16-18
D=Diametro
10
L=Lunghezza gambo
50
Chiave in acciaio
1.0715
D2
25
L1
13
L2
22,5
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
Pomelli in resina termoindurente PF 31.
Barra acciaio o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio brunito o acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche