IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
pieghevole
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
16
D=Filettatura (inch)
10-32
L1=Lunghezza maniglia
49
L=Lunghezza maniglia
44
T=Altezza di filettatura
4,5
A
10
A1
5,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
16
D3
3,5
Dimensioni
2
H
18
L3
58
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche