Impugnatura cilindrica pieghevole resina termoplastica 06326-01-1AE
- Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura
- Prevenzione dei contorni di disturbo
- Impugnature per volantini e manovelle
- Diverse dimensioni di filettatura
- NOVO grip design KIPP
Unità di vendita
19,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
pieghevole
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura (inch)
8-32
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza maniglia
35
T=Altezza di filettatura
4,5
A
8
A1
4,3
Codice UNSPSC
31162800
D2
13
D3
2,5
Dimensioni
1
H
14,5
L3
47
Tipo di filettatura
filettatura interna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Grazie all'impugnatura pieghevole è possibile prevenire i contorni di disturbo riducendo al minimo anche il rischio di lesioni.
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Asse in acciaio.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota
Il foro D3 viene utilizzato come foro di posizionamento.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Prevenzione dei contorni di disturbo
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.