IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura cilindrica
Versione 1
girevole
Forma
A
Tipo di forma
con filettatura esterna
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
14
D=Filettatura (inch)
8-32
L1=Lunghezza maniglia
40
L=Lunghezza filettatura
6
Codice UNSPSC
31162800
D2
9
Dimensioni
1
L2
5
SW
8
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
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
Le impugnature cilindriche sono fornite già assemblate e possono essere avvitate a volantini, argani e manovelle.
L'inserto cilindrico e la forma conica conferiscono alle impugnature cilindriche un tatto ottimizzato e una buona maneggevolezza.
Materiale
Impugnatura in resina termoplastica.
Asse in acciaio.
Versione
Maniglia colore nero.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Vantaggi
Morbide al tatto e ottima maneggevolezza
Impugnature per volantini e manovelle
Diverse dimensioni di filettatura
Design NOVO grip KIPP
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche