Vite con testa zigrinata acciaio inox grezzo 06090-A22X25
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
6,53 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
15
L=Lunghezza filettatura
25
Codice UNSPSC
31161505
D3
12
K
5
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le seguenti lunghezze di filettatura sono prive di gola di scarico:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.