IT
Choose your Language
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
grezzo
D1=Diametro esterno
20
D=Filettatura (inch)
10-24
H=Altezza
11,5
L=Lunghezza filettatura
16
Codice UNSPSC
31161505
D3
10
K
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le seguenti lunghezze di filettatura sono prive di gola di scarico:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40

Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche