Knurled screw free-cutting steel black oxidised 06090-AEX20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Sales unit
€3.39
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled screw
DIN
DIN 464
Main
material
free-cutting steel
Surface finish
body
black oxidised
D1=Outside diameter
16
D=Thread (inch)
8-32
H=Height
9,5
L=thread length
20
D3
8
K
3,5
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31161505
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
Description
Material
Steel.
Stainless steel 1.4305 (AISI 303 equivalent).
Version
Stainless steel bright.
Note
The following thread lengths have no undercut:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.