Vite con testa zigrinata acciaio automatico brunito 06090-A4X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- Materiale: acciaio automatico o acciaio inox 1.4305
- Diverse dimensioni di filettatura
Unità di vendita
9,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Vite con testa zigrinata
DIN
DIN 464
Materiale
Corpo base
acciaio automatico
Superficie
corpo base
brunito
D1=Diametro esterno
36
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
23
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31161505
D3
20
K
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
Acciaio.
Acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota
Le seguenti lunghezze di filettatura sono prive di gola di scarico:
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
D = 8-32 / M4 = L=20;
D = 10-24 / M5 = L=20;
D = 1/4-20 / M6 = L=25;
D = M8 = L=30;
D = M10 = L=40
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.