Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06267-52A3X20
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
5,01 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
18
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
Resina termoplastica antracite.
Gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.