Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06267-22A4
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
5,46 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
36
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
18
Dimensioni
2
H1
15
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola e/o gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio inox non trattato.
Nota disegno
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.