Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06266-53A55X60
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
4,81 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
41
L=Lunghezza filettatura
60
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
22
Dimensioni
3
H1
17
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
Material
Black grey thermoplastic.
Threaded pin steel 5.8.
Threaded pin steel 5.8.
Version
Steel trivalent blue-passivated.
Drawing reference
Form L: external thread
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.