EN
Choose your language
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
31
L=Lunghezza filettatura
20
Colore coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
16,5
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought