Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06266-51A25X20
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
2,60 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
31
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
grigio luce RAL 7035
D2
16,5
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
Resina termoplastica, antracite.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Gambo filettato in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.