Rotella zigrinata resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06266-43CO6
- Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Molteplici possibilità d'uso
- Diverse varianti di colore
Unità di vendita
5,62 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Rotella zigrinata
Forma
H
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
63
D=Foro
0,375
H=Altezza
41
T=Profondità del foro
14
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D2
22
Dimensioni
3
H1
17
Tipo di filettatura
foro calibrato
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma H: boccola calibrate, con coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.