EN
Choose your language
Denominazione
Rotella zigrinata
Versione 2
senza coperchio
Forma
D
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale Componente
acciaio
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
10-32
H=Altezza
31
T=Altezza di filettatura
10
Codice UNSPSC
31162804
D2
16,5
Dimensioni
1
H1
13
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Description

Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola in acciaio 5.8.
Versione
Acciaio passivato blu.
Nota disegno
Forma D: boccola filettata, senza coperchio
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche