Pomello a lobi lucidato resina termoindurente nero 06851-50A4
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- lucidatura a specchio
Unità di vendita
5,84 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
Versione 1
lucidato
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoindurente
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio automatico
Colore
Componente
passivato blu
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
35
T=Altezza di filettatura
15
Codice UNSPSC
31162800
D2
25
H1
17,5
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Termoindurente PF 31.
Acciaio.
Acciaio.
Versione
Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio blu passivato.
Acciaio blu passivato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.