Pomello zigrinato resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06092-3A3
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- 7 colori disponibili
Sales unit
2,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Knurled knob
Main
material
thermoplastic
Main
colour
black grey RAL 7021
Component
material
steel
D1=Outside diameter
34
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
36
T=thread depth
14
Colour
Cap
black grey RAL 7021
D2
22
D3
31
H1
13
Size
3
Thread type
internal thread
UNSPSC Code
27112102
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
Description
Materiale
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Boccola acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.