IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello zigrinato
Main material
thermoplastic
Main colour
black grey RAL 7021
Component material
steel
D1=Diametro esterno
26
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Height
26
L=thread length
40
Codice UNSPSC
27112102
Colore coperchio
giallo navone RAL 1021
D2
18
D3
23
H1
9,5
Size
2
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale

Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).

Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche