Pomello zigrinato resina termoplastica grigio nerastro RAL 7021 06092-03A4X20
- Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili
- 4 colori disponibili
Unità di vendita
4,11 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello zigrinato
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
grigio nerastro RAL 7021
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
34
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
36
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D2
22
D3
31
Dimensioni
3
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
Resina termoplastica, colore grigio nerastro.
Gambo filettato in acciaio 5.8 o acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Acciaio passivato blu o
acciaio inox non trattato.
acciaio inox non trattato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.