IT
Choose your Language
Denominazione
Impugnatura sferica
DIN
DIN 319
Forma
C
Tipo di forma
con filettatura interna
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
lucidato
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
37
T=Altezza di filettatura
18
Codice UNSPSC
27112102
D6
22
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Alluminio.
Versione
lucidato.
Nota disegno
Forma C: filettatura
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche