IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale Corpo base
acciaio inox
Superficie corpo base
sabbiata
Materiale Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
21
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
D2
12
H3
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
Acciaio inox 1.4308 (corrisponde all'AISI 304).
Perno filettato acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).


Versione
Pomello a lobi sabbiato.
Perno filettato e spina trasversali non trattati.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche