Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-2A36
Unità di vendita
2,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
40
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
25
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D8
18
H3
13
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica nera, bussola in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Bussola in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma K: filettatura interna con coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.