Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-4A31X20
Unità di vendita
1,83 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura (inch)
5/16-18
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
20
Codice UNSPSC
31162800
Colore
coperchio
grigio nerastro RAL 7021
D8
14
H3
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
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.