Pomello a lobi resina termoplastica nero 06212-4A27X20
Unità di vendita
1,76 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
L
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio inox
D1=Diametro esterno
32
D=Filettatura (inch)
1/4-20
H=Altezza
20
L=Lunghezza filettatura
20
Colore
coperchio
giallo navone RAL 1021
D8
14
H3
10
Tipo di filettatura
filettatura esterna
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
C28H23F3N6
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio inox 1.4305 (corrisponde a AISI 303).
Versione
Gambo filettato in finitura naturale.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.