IT
Choose your Language
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Materiale Corpo base
resina termoplastica
Colore Corpo base
nero
Materiale Componente
acciaio
Superficie componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
63
D=Filettatura (inch)
1/2-13
H=Altezza
40
T=Altezza di filettatura
18
Colore coperchio
nero
D8
26
H3
21
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche