Pomello a lobi resina termoplastica nero 06220-2A46
- Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi
- Servono come elemento di serraggio, tenuta e fissaggio
- Per la regolazione manuale su moduli, macchine, gruppi
- Forma K: filettatura interna con coperchio
- Coperchio in diverse combinazioni di colore
Unità di vendita
1,64 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pomello a lobi
DIN
simile a DIN 6336
Forma
K
Materiale
Corpo base
resina termoplastica
Colore
Corpo base
nero
Materiale
Componente
acciaio
Superficie
componente
passivate blu
D1=Diametro esterno
50
D=Filettatura (inch)
3/8-16
H=Altezza
32
T=Altezza di filettatura
14
Colore
coperchio
rosso traffico RAL 3020
D8
22
H3
17
Tipo di filettatura
filettatura interna
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
Resina termoplastica colore nero, boccola in acciaio.
Versione
Bussola zincata, passivata blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma K: boccola filettata, con coperchio
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.