EN
Choose your language
Designation
Star grip
DIN
similar to DIN 6336
Form
L
Main material
thermoplastic
Main colour
black
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
3/8-16
H=Height
25
L=thread length
20
Colour Cap
light grey RAL 7035
D8
18
H3
13
Thread type
external thread
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
Description

Materiale
Resina termoplastica nera, gambo filettato in acciaio.
Versione
Gambo filettato zincato, passivato blu.
Su richiesta
Altri colori e/o scritte come logo aziendali o pittogrammi.
Nota disegno
Forma L: filettatura esterna
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche