EN
Choose your language
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main material
thermoplastic
Main colour
traffic red RAL 3020
Component material
steel
Surface finish component
blue-passivated
D1=Outside diameter
40
D=Thread (inch)
5/16-18
H=Height
30,5
L=thread length
20
D2
13,5
D8
18
H1
5,5
H4
26,6
No. of teeth
12
Size
2
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought