Star grip with safety function thermoplastic traffic red RAL 3020 06224-32AE84X10
- Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria
Sales unit
9,19 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Star grip
Version 1
with safety function
Main
material
thermoplastic
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
steel
Surface finish
component
blue-passivated
D1=Outside diameter
32
D=Thread (inch)
8-32
H=Height
25
L=thread length
10
D2
10
D8
14
H1
5
H4
22,1
No. of
teeth
12
Size
1
Thread type
external thread
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Descrizione del prodotto
I pomelli a lobi con funzione di sicurezza impediscono modifiche al punto di serraggio dovute ad apertura o chiusura involontaria.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Nello stato iniziale, l'impugnatura può essere ruotata liberamente e non ha alcun collegamento con il punto di serraggio. Solo premendo l'impugnatura si innesta la dentatura e si può allentare o stringere il serraggio.
Il ritorno avviene tramite una molla subito dopo aver rilasciato l'impugnatura.
Materiale
Pomello a lobi e inserto in termoplastica rinforzata.
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Perno filettato in acciaio o acciaio inox
Versione
Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Acciaio inox non trattato.
Vantaggi
Protegge dall'apertura o dalla chiusura involontaria.
Su richiesta
Versioni speciali.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.